??
Choix du modèle CAO
K0319.05
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0319 - Poussoir à ressor à six pans creux et avec doigt d'appui, acier inoxydable
Nomenclature
K0319.05
BESTKIPP
Référence
K0319.05
AUSF
Modèle
ressort standard
POS
Position
D
Filetage
M 5
D1
Diamètre
2.4 mm
L
Longueur
18 mm
H
Course de ressort
2.3 mm
T
Profondeur de six pans creux
2.0 mm
T1
Profondeur
0.8 mm
N
Rainure
0.8 mm
S
Ouverture de clé
1.5 mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
6.0 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
20 N
GEW
Poids environ
0.0017 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840304
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions